Danfoss logo
FHF-11 088U0511

Kolektorius FHF, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 11, 10 bar

088U0511

Kolektorius 11+11 Danfoss BIV

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionFHF-111" kolektorius 11+11, 2 vnt.
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FHF
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKolektorius 11+11 Danfoss BIV
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasManifold x+x Danfoss BIV
SCIP dokumentacijos Nr.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]11
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.058 Kilogram
Grynasis svoris6.59 Kilogram
Tūris5.736 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420080901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm