Danfoss logo
FHF-4 088U0504

Kolektorius FHF, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 4, 10 bar

088U0504

Kolektorius 4+4 Danfoss BIV

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV
MedžiagaŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasKolektorius FHF
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKolektorius 4+4 Danfoss BIV
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasManifold x+x Danfoss BIV
SCIP dokumentacijos Nr.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]4
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.43 Kilogram
Grynasis svoris2.43 Kilogram
Tūris2.624 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420080833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm