Kolektorius FHF, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 2, 10 bar
088U0502
Kolektorius 2+2 Danfoss BIV
088U0502
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išankstinis nustatymas | Taip |
| Išleidimo vožtuvas | Neįtrauktas |
| Material Description | Manifold 2+2 Danfoss BIV |
| Medžiaga | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | Kolektorius FHF |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Kolektorius 2+2 Danfoss BIV |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Manifold x+x Danfoss BIV |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 2 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Ne |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1203 Gram |
| Grynasis svoris | 1203 Gram |
| Tūris | 1.739 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |