Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 8, 10 bar

088U0918

FH-PROX Manifold 8+8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasNe
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionC4C Manifold set 8+8 FH-PROX
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsFH-PROX Manifold 8+8
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]8
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.223 Kilogram
Grynasis svoris3.008 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473849