Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 6, 10 bar
088U0916
FH-PROX Manifold 6+6
088U0916
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Išankstinis nustatymas | Ne |
| Išleidimo vožtuvas | Neįtrauktas |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Product line | 34 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kolektorius FH-PRO |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| Savybės | FH-PROX Manifold 6+6 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 6 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Ne |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.405 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.255 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473825 |