Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0908

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 8, 10 bar

088U0908

FH-PRO Manifold 8+8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 8+8
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsFH-PRO Manifold 8+8
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]8
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.375 Kilogram
Grynasis svoris3.16 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235351