Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0907

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0907

FH-PRO Manifold 7+7

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 7+7
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsFH-PRO Manifold 7+7
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]7
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.986 Kilogram
Grynasis svoris2.806 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235337