Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0906

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0906

FH-PRO Manifold 6+6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 6+6
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsFH-PRO Manifold 6+6
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]6
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.519 Kilogram
Grynasis svoris2.369 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235313