Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0904

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 4, 10 bar

088U0904

FH-PRO Manifold 4+4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 4+4
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsFH-PRO Manifold 4+4
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]4
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.718 Kilogram
Grynasis svoris1.593 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235276