Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 8, 10 bar
088U0898
Project Manifold 8+8 without Shutoff
088U0898
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 8+8 FH-PROX-B |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Product line | 34 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kolektorius FH-PRO |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| Savybės | Project Manifold 8+8 without Shutoff |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 8 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.223 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.008 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473757 |