Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsProject Manifold 7+7 without Shutoff
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]7
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.853 Kilogram
Grynasis svoris2.673 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473764