Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Kolektorius FH-PRO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsProject Manifold 6+6 without Shutoff
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]6
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.405 Kilogram
Grynasis svoris2.255 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473740