Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0895

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 5, 10 bar

088U0895

Project Manifold 5+5 without Shutoff

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsProject Manifold 5+5 without Shutoff
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]5
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.034 Kilogram
Grynasis svoris1.803 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466117