Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Kolektorius FH-PRO, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FH-PRO
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsProject Manifold 2+2 without Shutoff
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]2
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.901 Kilogram
Grynasis svoris0.839 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100