Danfoss logo
FTC-product-category

FTC

Srauto temperatūros reguliatorius (FTC) naudojamas grindų arba radiatorių šildymo sistemų srauto temperatūrai reguliuoti ir palaikyti.
FTC yra automatinio veikimo termostatinis jutiklis, kurį galima derinti su grindinio šildymo maišymo mazgais (FHM-CX) ir RA-N bei RA-C tipų dvieigiais vožtuvais.
Vandens temperatūra matuojama paviršiaus jutikliu, kuris tvirtinamas tiesiai ant vamzdžio naudojant juostelę (pridedama prie gaminio). Jutiklio elemento RA tipo jungtis leidžia greitai ir saugiai prijungti prie vožtuvo be įrankių.

Features and benefits

  • Reguliuokite ir palaikykite srauto temperatūrą
  • Temperatūros nustatymo skalė su skirtingais temperatūros nustatymais, kad būtų padengti visi šilumos nuostoliai
  • 15–50 °C nustatymai ir tinka grindų šildymo sistemoms
  • 35–70 °C nustatymai ir tinka radiatorinėms sistemoms
  • 2 metrų kapiliarinis vamzdelis
  • RA spustelėjimo jungtis
  • Įrengimas be įrankių