Danfoss logo
 On-wall version

Montuojama virš tinko, FH kolektorinės spintelės, Cinkuotas plienas, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]600 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gylis [mm]130 mm
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
MedžiagaCinkuotas plienas
Charakteristika
Vertė
Plotis [mm]1200.00 mm
Product line34
Produkto tipasMontuojama virš tinko
Produktų grupėFH kolektorinės spintelės
SavybėsOn wall cabinet, width 1300 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.4 Kilogram
Grynasis svoris12 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris103.334 Liter
EAN/UPC5715162477540