Montuojama virš tinko, FH kolektorinės spintelės, Cinkuotas plienas, 420 mm
088X0915
On wall cabinet, width 420 mm
088X0915
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 600 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gylis [mm] | 130 mm |
| Material Description | On-wall cabinet 420 x 600 x 130 |
| Medžiaga | Cinkuotas plienas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Plotis [mm] | 420.00 mm |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | Montuojama virš tinko |
| Produktų grupė | FH kolektorinės spintelės |
| Savybės | On wall cabinet, width 420 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.54 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.98 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 35.868 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477502 |