Danfoss logo
In-wall version

Potinkinė, FH kolektorinės spintelės, Cinkuotas plienas, 1060 mm

088X0914

In wall cabinet, width 1060 mm

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gylio ribos [mm] [Maks.]145 mm
Gylio ribos [mm] [Min.]108 mm
Koreguojamas aukščio diapazonas [mm] [Maks.]675 mm
Koreguojamas aukščio diapazonas [mm] [Min.]585 mm
Material DescriptionIn-wall cabinet 1060 x 600 x 110
Charakteristika
Vertė
MedžiagaCinkuotas plienas
Plotis [mm]1060.00 mm
Product line34
Produkto tipasPotinkinė
Produktų grupėFH kolektorinės spintelės
SavybėsIn wall cabinet, width 1060 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10800 Gram
Grynasis svoris10500 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris85.473 Liter
EAN/UPC5715162477496