Potinkinė, FH kolektorinės spintelės, Cinkuotas plienas, 975 mm
088X0913
In wall cabinet, width 975 mm
088X0913
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gylio ribos [mm] [Maks.] | 145 mm |
| Gylio ribos [mm] [Min.] | 108 mm |
| Koreguojamas aukščio diapazonas [mm] [Maks.] | 675 mm |
| Koreguojamas aukščio diapazonas [mm] [Min.] | 585 mm |
| Material Description | In-wall cabinet 975 x 600 x 110 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | Cinkuotas plienas |
| Plotis [mm] | 975.00 mm |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | Potinkinė |
| Produktų grupė | FH kolektorinės spintelės |
| Savybės | In wall cabinet, width 975 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9700 Gram |
| Grynasis svoris | 9700 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 77.376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477489 |