Šiluminės pavaros
Product types shown: 4

TWA
TWA yra maža pavara, skirta elektriniam įjungimo/išjungimo valdymui, skirta valdyti įvairių tipų vožtuvus ir grindų šildymo kolektorių.
TWA asortimentą sudaro pavaros, skirtos 24 V (SELV*) arba 230 V maitinimui, tiek normaliai uždaros (NC), tiek normaliai atviros (NO) versijos (vožtuvų padėtys be maitinimo įtampos pavarai).
Tam tikriems pavarų tipams taip pat galimos NC/S versijos su galiniu jungikliu.
Kiekvienas pavaros mechanizmas turi vizualinį padėties indikatorių, rodantį, ar vožtuvas atidarytas, ar uždarytas.
TWA galima prijungti prie „Danfoss“ RA, RAVL ir RAV vožtuvų. TWA-K versiją (M30×1,5) galima prijungti prie „Heimeier“, MNG ir „Oventrop“ vožtuvų.
Kitus vožtuvus reikia patikrinti atskirai, siekiant užtikrinti teisingus vožtuvo uždarymo matmenis ir vožtuvo viršaus geometriją.
*SELV = saugos ypač žema įtampa
Thermot
The Thermot is a small actuator for electrical on/off control, designed to operate M30 x 1.5 valves and floor heating manifolds.
The Thermot range includes actuators for 24 V (SELV*) or 230 V supply, available in both normally closed (NC) and normally open (NO) versions (valve positions with no supply voltage to the actuator).
Each actuator is equipped with a visual position indicator to show whether the valve is open or closed.
The Thermot (M30×1.5) can be connected to Heimeier, MNG, and Oventrop valves.
Other valves must be verified individually to ensure correct valve closing dimensions and valve top geometry.
*SELV = Safety Extra Low Voltage
ABN-FBH
ABN-FBH pavara yra terminio vaško pavara (TWA), skirta atidaryti ir uždaryti vožtuvus grindinio šildymo sistemos kolektoriaus kontūruose. Pavara buvo specialiai sukurta tiksliniam naudojimui įvairiose sistemose. Įspūdingiausios jos savybės yra kompaktiškas dydis, konstrukcija, funkcionalumas ir lankstumas. Vožtuvo adapterio koncepcija garantuoja puikų pavaros pritaikymą beveik bet kokiems rinkoje esantiems vožtuvų tipams ir šildymo kontūro kolektoriams.
ABN-FBH pavara užtikrina optimalų šildymo kontūro kolektorių vožtuvų valdymą. Valdymas gali būti įgyvendinamas naudojant ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį arba impulsų pločio moduliaciją (PWM).
ABN-FBH asortimentą sudaro pavaros, skirtos 24 V (SELV*) (*SELV = saugiausia žemoji įtampa) arba 230 V maitinimui.
Actuator ABNM A5 LOG/LIN
The ABNM A5 0-10V thermal actuator has beenspecifically designed for use with AB-QM valvesDN10-32/½-1¾ inch in heating and coolingapplications.
Control is done by a 0-10 V signal, which is provided either by a room thermostat or, in most cases, by a central direct digital control(DDC) system. The actuator converts the 0-10 V signal into a proportional actuator travel, which logarithmic / equal percentage (ABNM A5 LOG).For fan coil unit or chilled ceiling application choice of logarithmic version is recommended (water to air heat exchanger). The result will belinear system response and thus optimal room temperature control.