USV-S, DN 50, Vidinis sriegis
003Z2236
USV-S DN 50, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
003Z2236
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Išleidimo funkcija | Ne |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-S DN50, R 2", PN16 |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | USV-S |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| Savybės | USV-S DN 50, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Srauto ribojimas | Taip |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 50 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.063 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.99 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2.484 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082851 |