Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 40, Vidinis sriegis

003Z2235

USV-S DN 40, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN40, R 1 1/2", PN16
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasUSV-S
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
SavybėsUSV-S DN 40, vidinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 40
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.279 Kilogram
Grynasis svoris1.196 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.239 Liter
EAN/UPC5710104082844