Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ir USV-I komplektas, DN 50, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

USV-M ir USV-I rinkinys, DN 50, vidinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp 2
Kvs reikšmės [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Product line28
Produkto tipasUSV-M ir USV-I komplektas
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M ir USV-I rinkinys, DN 50, vidinis sriegis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
SCIP dokumentacijos Nr.9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
Slėgio klasėPN 16
Vožtuvo dydisDN 50

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.33 Kilogram
Grynasis svoris4.33 Kilogram
Tūris4.669 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm