Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ir USV-I komplektas, DN 40, G 1 ¾A; Išorinis sriegis ISO 228/1

003Z2150

USV-M ir USV-I rinkinys, DN 40, išorinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1G 1 ¾A
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasUSV-M ir USV-I komplektas
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M ir USV-I rinkinys, DN 40, išorinis sriegis
Slėgio klasėPN 16
Vožtuvo dydisDN 40

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.96 Kilogram
Grynasis svoris2.96 Kilogram
Tūris3.561 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420083667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm