USV-M ir USV-I komplektas, DN 25, Išorinis sriegis ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
USV-M ir USV-I rinkinys, DN 25, išorinis sriegis
003Z2148
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis ISO 228/1G 1 ¼A |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | USV-M ir USV-I komplektas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | USV-M ir USV-I rinkinys, DN 25, išorinis sriegis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Vožtuvo dydis | DN 25 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.648 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.648 Kilogram |
| Tūris | 1.809 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |