Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ir USV-I komplektas, DN 20, G 1A; Išorinis sriegis ISO 228/1

003Z2147

USV-M ir USV-I rinkinys, DN 20, išorinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1G 1A
Kvs reikšmės [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 20, G 1 A, PN16
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasUSV-M ir USV-I komplektas
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M ir USV-I rinkinys, DN 20, išorinis sriegis
Slėgio klasėPN 16
Vožtuvo dydisDN 20

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.015 Kilogram
Grynasis svoris1 Kilogram
Tūris1.092 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420083636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm