Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ir USV-I komplektas, DN 40, Vidinis sriegis ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

USV-M ir USV-I rinkinys, DN 40, vidinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp 1 ½
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R 1 1/2"", PN 16
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasUSV-M ir USV-I komplektas
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUSV-M ir USV-I rinkinys, DN 40, vidinis sriegis
Slėgio klasėPN 16
Vožtuvo dydisDN 40

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.924 Kilogram
Grynasis svoris2.924 Kilogram
Tūris3.46 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm