Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Flanšas

003Z1170

MNF DN 50 su bandomosiomis aklėmis PN25, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MSV-F2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]53.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN50 w. measuring nipples (PN25)
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasMNF
Produktų grupėRankinis balansavimas
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMNF DN 50 su bandomosiomis aklėmis PN25, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-F2 MNF DN15-300
SCIP dokumentacijos Nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]200 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (EN-GJS 400-15)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.325 Kilogram
Grynasis svoris8.585 Kilogram
Tūris14.535 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm