MNF, DN 150, PN 16, Flanšas
003Z1166
MNF DN 150 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MSV-F2
003Z1166
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Išleidimo funkcija | Ne |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | BALANSINIS VENTILIS MSV-F DN65 |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | MNF |
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | MNF DN 150 su bandomosiomis aklėmis PN16, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 150 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus (EN-GJL-250) |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 65.6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 53.1 Kilogram |
| Tūris | 213.6 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |