Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MNF, DN 25, PN 25, Flanšas

003Z1194

MNF DN 25 su bandomosiomis aklėmis PN25, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MSV-F2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]9.00 m³/h
Material DescriptionMNF DN 25 with test plugs PN 25
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasMNF
Produktų grupėRankinis balansavimas
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMNF DN 25 su bandomosiomis aklėmis PN25, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-F2 MNF DN15-300
SCIP dokumentacijos Nr.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]200 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (EN-GJS 400-15)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.49 Kilogram
Grynasis svoris3.49 Kilogram
Tūris6.577 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104514390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm