Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

MVT, DN 50, Vidinis sriegis

003Z4086

MVT DN 50, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MVT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMVT DN 50 G2" int. thread
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasMVT
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
SavybėsMVT DN 50, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.611 Kilogram
Grynasis svoris2.6 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris3.356 Liter
EAN/UPC5702425180583