Danfoss logo
MSV-BD 003Z4005

MVT, DN 40, Vidinis sriegis

003Z4085

MVT DN 40, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MVT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMVT DN 40 G1 1/2" int. thread
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasMVT
Produktų grupėRankinis balansavimas
Charakteristika
Vertė
SavybėsMVT DN 40, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 40
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.928 Kilogram
Grynasis svoris1.895 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.153 Liter
EAN/UPC5702425180569