Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Vidinis sriegis

003Z4082

MVT DN 20, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMVT DN 20 G3/4" int. thread
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasMVT
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
SavybėsMVT DN 20, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.89 Kilogram
Grynasis svoris0.89 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.314 Liter
EAN/UPC5702425180507