MVT, DN 15, Vidinis sriegis
003Z4080
MVT DN 15 LF, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: MVT
003Z4080
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Išleidimo funkcija | Taip |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MVT DN 15 LF G1/2" int. thread |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | MVT |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| Savybės | MVT DN 15 LF, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
| Slėgio klasė | PN 20 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.805 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.805 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.35 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180460 |