Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 40, Vidinis sriegis ISO 228/2

003Z7005

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 228/2
JungtysG 1 ½"
Kvs reikšmės [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN40
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasLENO MSV-D
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 40
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-D/ASV-D
SCIP dokumentacijos Nr.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.]3 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 40
Vožtuvo korpuso medžiagaCW 617N

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.66 Kilogram
Grynasis svoris1.66 Kilogram
Tūris2.213 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424617875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm