LENO MSV-D, DN 25, Vidinis sriegis ISO 228/2
003Z7003
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 25
003Z7003
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išleidimo funkcija | Ne |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis ISO 228/2 |
| Jungtys | G 1 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN25 |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | LENO MSV-D |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 25 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MSV-D/ASV-D |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Slėgio klasė | PN 20 |
| Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 25 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | CW 617N |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 800 Gram |
| Grynasis svoris | 830 Gram |
| Tūris | 1.396 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617851 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |