Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Vidinis sriegis

003Z9991

Produkto tipas: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Vidinis sriegis, Rankinis balansavimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiVidinis sriegis
JungtysG ½"
Kvs reikšmės [m³/h]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G�"
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasLENO MSV-BD PURE
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsMSV-BD PURE DN15 G½"
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Srauto tipasN/A
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaEcobrass

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.82 Kilogram
Grynasis svoris0.816 Kilogram
Tūris1.367 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk