Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15 LF, Išorinis sriegis ISO 228/1

003Z4100

MSV-BD DN 15, LF, išorinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai LENO™ MSV-BD

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiIšorinis sriegis ISO 228/1
JungtysG ¾ A
Kvs reikšmės [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 LF G¾" filet ext.
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasLENO MSV-BD
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-BD DN 15, LF, išorinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-BD DN15-DN50 (1)
SCIP dokumentacijos Nr.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.]3 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 15 LFLow flow
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.835 Kilogram
Grynasis svoris0.812 Kilogram
Tūris1.417 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420085517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm