LENO MSV-BD ir MSV-S komplektas, DN 32, Vidinis sriegis ISO 228/1
003Z4054
MSV-BD ir MSV-S rinkinys DN 32, vidinis sriegis
003Z4054
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drenažo srauto vertė [l/h] | 305 L/h |
| Gaminio etiketė | No |
| Išleidimo funkcija | Taip |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | NaN in |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties tipas | Sriegis |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis ISO 228/1 |
| Jungtys | G 1 ¼" |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN32 |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | LENO MSV-BD ir MSV-S komplektas |
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | MSV-BD ir MSV-S rinkinys DN 32, vidinis sriegis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Slėgio klasė | PN 20 |
| Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Slėgio perkrytis [kPa] [Min.] | 3 KPa |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 32 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.162 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.012 Kilogram |
| Tūris | 6.912 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |