Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD ir MSV-S komplektas, DN 15, Vidinis sriegis ISO 228/1

003Z4051

MSV-BD ir MSV-S rinkinys DN 15, vidinis sriegis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenažo srauto vertė [l/h]281 L/h
Gaminio etiketėNo
Išleidimo funkcijaTaip
Išleidimo jungties dydis [col.]NaN in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasSriegis
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 228/1
JungtysG ½"
Kvs reikšmės [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN15
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasLENO MSV-BD ir MSV-S komplektas
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-BD ir MSV-S rinkinys DN 15, vidinis sriegis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-BD+S DN15-DN50
SCIP dokumentacijos Nr.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.]250 KPa
Slėgio perkrytis [kPa] [Min.]3 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.236 Kilogram
Grynasis svoris1.213 Kilogram
Tūris2.219 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420096964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm