Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Išorinis sriegis

003Z4111

MSV-S DN 15, išorinis sriegis, porinis ventilis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsBe bandomųjų aklių
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
JungtysG ¾ A
Kvs reikšmės [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN15 G¾" ext. for fitting
Nustatymo skalėNe
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasLENO MSV-S
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-S DN 15, išorinis sriegis, porinis ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-S DN15-DN50
SCIP dokumentacijos Nr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Slėgio klasėPN 20
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.42 Kilogram
Grynasis svoris0.419 Kilogram
Tūris0.817 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm