Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 25, Vidinis sriegis

003Z4013

MSV-S DN 25, vidinis sriegis, porinis ventilis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsBe bandomųjų aklių
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaTaip
Jungimo tipaiVidinis sriegis
JungtysRp 1
Kvs reikšmės [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN25 G1"" int.
Nustatymo skalėNe
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasLENO MSV-S
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-S DN 25, vidinis sriegis, porinis ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-S DN15-DN50
SCIP dokumentacijos Nr.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Slėgio klasėPN 20
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.708 Kilogram
Grynasis svoris0.696 Kilogram
Tūris0.669 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420092010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm