Danfoss logo
MSV-O_R

LENO MSV-O, DN 25, Vidinis sriegis ISO 7/1

003Z4023

MSV-O DN 25, vidinis sriegis, įmontuota srauto matavimo diafragma, rankinis išankstinio nustatymo ventilis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1
JungtysRp 1
Kvs reikšmės [m³/h]9.70 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN25 G1" int.
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasLENO MSV-O
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-O DN 25, vidinis sriegis, įmontuota srauto matavimo diafragma, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-O DN15-DN50
SCIP dokumentacijos Nr.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.]3 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.112 Kilogram
Grynasis svoris1.112 Kilogram
Tūris2.347 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420096681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm