Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 20, Vidinis sriegis ISO 7/1

003Z4022

MSV-O DN 20, vidinis sriegis, įmontuota srauto matavimo diafragma, rankinis išankstinio nustatymo ventilis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1
JungtysRp ¾
Kvs reikšmės [m³/h]5.70 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN20 G¾" int.
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Produkto tipasLENO MSV-O
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-O DN 20, vidinis sriegis, įmontuota srauto matavimo diafragma, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-O DN15-DN50
SCIP dokumentacijos Nr.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Slėgio klasėPN 20
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]2.50 bar
Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.]3 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.888 Kilogram
Grynasis svoris0.816 Kilogram
Tūris1.423 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420096667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm