LENO MSV-O, DN 15, Vidinis sriegis ISO 7/1
003Z4021
MSV-O DN 15, vidinis sriegis, įmontuota srauto matavimo diafragma, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
003Z4021
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išleidimo funkcija | Ne |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis ISO 7/1 |
| Jungtys | Rp ½ |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 2.80 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN15 G½" int. |
| Nustatymo skalė | Taip |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | LENO MSV-O |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | MSV-O DN 15, vidinis sriegis, įmontuota srauto matavimo diafragma, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MSV-O DN15-DN50 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Slėgio klasė | PN 20 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Slėgio perkrytis [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.791 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.727 Kilogram |
| Tūris | 1.36 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |