LENO MSV-B, DN 15, Mažas srautas, Išorinis sriegis
003Z4131
MSV-B DN 15, išorinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
003Z4131
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išleidimo funkcija | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Jungtys | G ¾ A |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting |
| Nustatymo skalė | Taip |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | LENO MSV-B |
| Produktų grupė | Rankinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | MSV-B DN 15, išorinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis |
| Slėgio klasė | PN 20 |
| Srauto tipas | Mažas srautas |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.729 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.67 Kilogram |
| Tūris | 1.356 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |