Danfoss logo
MSV-B 003z4032

LENO MSV-B, DN 20, Vidinis sriegis

003Z4032

MSV-B DN 20, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: LENO™ MSV-B

Rekomenduojamas pakeitimas: 003Z7002

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
JungtysRp ¾
Kvs reikšmės [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN20 G3/4" int.
Nustatymo skalėTaip
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasLENO MSV-B
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMSV-B DN 20, vidinis sriegis, rankinis išankstinio nustatymo ventilis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMSV-B DN15-DN50 (1)
SCIP dokumentacijos Nr.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Slėgio klasėPN 20
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.784 Kilogram
Grynasis svoris0.724 Kilogram
Tūris1.434 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420096445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm