AB-QM vožtuvai
Product types shown: 3
AB-QM
Danfoss AB-QM yra nuo slėgio nepriklausomas reguliuojantis vožtuvas (PICV), kuris pasižymi dideliu tikslumu ir tvirtumu bei rinkoje pirmaujančiu naudojimo paprastumu. AB-QM konstrukcija yra skirta užtikrinti, kad jūsų projektas veiktų laiku ir neviršytų biudžeto bei garantuotų HVAC sistemos našumą.
Nuo slėgio nepriklausomi vožtuvai yra reguliuojantys vožtuvai su automatine balansavimo funkcija. Integruotas slėgio reguliatorius palaiko nuolatinį slėgio perkrytį prieš reguliuojantį vožtuvą, užtikrindamas visišką kontrolę ir automatinį srauto apribojimą. Suderinus dvi funkcijas vienoje – reguliavimo ir automatinio hidro-balansavimo – „Danfoss PICV“ suteikia nebrangų sprendimą iššūkiams, su kuriais susiduria novatoriški HVAC sistemų projektuotojai. AB-QM galima naudoti ir pramoninėse šaldymo sistemose.AB-QM ANSI
The AB‑QM control valve provides pressure independent regulation of flow while also providing flow limiting system balance. The valve internally contains a unique differential pressure regulator which automatically adjusts to normal changes in system pressure from valves opening and closing or changing of pump speed. As a result of maintaining a constant pressure for the temperature control valve, valve authority is maintained high. This allows for precise interaction with the temperature controller and unparalleled system operation as indicated by assuring the highest possible coil log mean temperature difference (ΔT).
The valve is easily set and adjusted to provide the precise flow required for each terminal unit. Design calculation and commissioning effort normally required for it's control and balance valves are virtually eliminated because of the built in automatic pressure control regulator. A wide selection of actuators are available for the AB‑QM providing further control features for the valve, making it an ideal selection for the simplest of two position control strategies to the precision required for modulating control and variable speed pump optimization.