AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15
003Z1581
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1581
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | 18 mm presuojama jungtis |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm |
| Nominalus srautas [m³/h] | 0.700 m³/h |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Produktų grupė | Nuo slėgio nepriklausomi balansavimo ir reguliuojantys vožtuvai |
| Savybės | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Srauto tipas | Normal flow |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.32 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.285 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731963 |