Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Mažas srautas

003Z1560

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinė srieginė jungtis 1/2"
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Nominalus srautas [m³/h]0.200 m³/h
Charakteristika
Vertė
Product line28
Produkto tipasAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Produktų grupėNuo slėgio nepriklausomi balansavimo ir reguliuojantys vožtuvai
SavybėsAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Slėgio klasėPN 16
Srauto tipasMažas srautas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Vožtuvo dydisDN 15

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.672 Kilogram
Grynasis svoris3.672 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris28.532 Liter
EAN/UPC5715162730928